Grupos de mercancía
NATUREgrip

NATUREgrip

Volver
Los nuevos elementos de mando NATUREgrip se fabrican en bioplástico y, por consiguiente, están libres de productos derivados del petróleo. NATUREgrip está compuesto enteramente de materias primas renovables. Los productos se pueden adquirir en la variante gris antracita y en un diseño de madera único.
Características:
  • Buena estabilidad mecánica (comprobado con al menos doble seguridad)
  • El bioplástico es reciclable
  • Apropiado para uso en exteriores
  • Buena resistencia contra ácidos y lejías
  • Resistencia durante un tiempo breve contra alcoholes, combustibles, aceites minerales, grasas
Ventajas:
  • Independencia de los recursos fósiles
  • La fibra de madera procede al 100 % de los bosques locales de Alemania gestionados de forma sostenible
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
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33