Grupos de mercancía

Pies regulables de KIPP

Los pies regulables se utilizan cuando, en el emplazamiento de una máquina o instalación, hay que compensar leves variaciones de altura o irregularidades en el suelo. Gracias a la gran variedad de versiones de pies regulables, pies de máquina y pies articulados, se puede resolver prácticamente cualquier problema de nivelación imaginable. Los pies regulables, también llamados pies de nivelación, están formados por un husillo roscado y el pie correspondiente, como por ejemplo un pie de disco o articulado.

Materiales – panorama general de las características de los pies regulables

Con vistas a ampliar al máximo el campo de posibles aplicaciones de los pies regulables de KIPP, estas piezas se ofrecen en diversos materiales. Los husillos roscados se ofrecen siempre de acero o acero inoxidable; los discos, por su parte, se fabrican de diversos materiales. Entre otros, tenemos acero o acero inoxidable, pero también fundición inyectada de cinc o plástico. En función de la versión, los discos incluyen una placa antideslizante que absorbe las vibraciones e impide el deslizamiento del disco y, por lo tanto, del pie regulable en su conjunto.

Pies regulables de acero

Para las aplicaciones en que los pies regulables están sometidos a cargas altas, se recomiendan los modelos en que es de acero no solo el husillo roscado, sino también el disco. De este modo, los indicios de fatiga del material son menos probables, lo que garantiza una mayor seguridad del proceso. Los pies regulables de acero, por las propias características del material, son aptos, sobre todo, para interiores secos.

Pies regulables de acero inoxidable

Los pies regulables fabricados de acero inoxidable, así como los husillos roscados y discos destacan por su elevada capacidad de carga y la flexibilidad de su campo de aplicaciones. Los pies de nivelación de acero inoxidable tienen una estabilidad similar a los pies regulables de acero, pero convencen además por su resistencia a la corrosión. Por ello, los pies regulables de acero son la solución ideal para usos en exteriores y en interiores húmedos. Para las áreas con altas exigencias en higiene, KIPP ofrece pies regulables en Hygienic DESIGN que permiten una limpieza especialmente sencilla y profunda.

Discos de plástico

La amplia superficie de un disco permite una buena distribución de las fuerzas que recibe. Por eso los discos no tienen necesariamente que estar hechos de acero u otros metales, sino que también pueden ser de plástico. En los pies regulables de plástico solo el inserto de la rosca está hecho de metal, por motivos de estabilidad. Para las áreas con componentes sensibles a fuerzas electrostáticas, también hay disponibles discos ESD.

Discos de fundición inyectada de cinc.

Los discos fabricados de fundición inyectada de zinc tienen también una alta estabilidad, además de, hasta cierto punto, resistencia a la corrosión, similar a los discos de acero inoxidable. Como protección de la superficie, los discos de fundición inyectada de zinc se suelen ofrecer con recubrimiento de polvo.

Diversas variantes de pies regulables

Pies regulables con altura ajustable

Los pies regulables con altura ajustable en versión estándar se distinguen por su amplio campo de aplicaciones. En principio, se pueden emplear siempre que haya que compensar y nivelar una máquina o instalación. Gracias a la gran variedad de materiales y versiones de los distintos componentes, el pie regulable correspondiente se puede configurar de forma personalizada para la demanda concreta.

Pies regulables con placa antideslizante

Las placas antideslizantes les dan a los pies regulables una base a prueba de deslizamientos. Los soportes de goma se colocan entre el suelo y el plato o pie regulable, impidiendo así el deslizamiento de los pies regulables. Además funcionan como amortiguadores de las vibraciones y reducen o absorben leves oscilaciones y movimientos.

Pies regulables con amortiguación de las vibraciones

Los pies regulables de KIPP sirven también para ajustar grupos y motores. Cuando estos últimos están en funcionamiento, generan vibraciones y movimiento, que, a largo plazo, pueden dañar el suelo y los cimientos. Para evitarlo, se utilizan los pies regulables con amortiguador de vibraciones. Incluyen un núcleo de goma que absorbe la mayor parte de las vibraciones y reduce al mínimo la transmisión al entorno circundante.

Pies regulables Hygienic DESIGN

En las áreas con altas exigencias en cuestión de higiene, como en la industria alimentaria, es muy importante que los pies regulables sean fáciles de limpiar y desinfectar. Para las aplicaciones de este tipo, encontrará en KIPP pies regulables en Hygienic DESIGN. Se trata de pies regulables de acero inoxidable con juntas de goma en que se ha reducido al mínimo la cantidad de cavidades y bordes en que puede acumularse la suciedad.

Pies regulables con base articulada

Para los suelos irregulares o con una ligera pendiente, se pueden utilizar pies regulables con base articulada. La junta articulada que hay entre el disco y el asiento del husillo roscado compensa las pequeñas irregularidades. Gracias a ella, siempre descansa sobre el suelo la superficie completa de la base articulada, lo que garantiza una estabilidad máxima.

Campos de aplicación de los pies regulables

El uso de distintos materiales y la disponibilidad de una gran variedad de versiones abre un enorme campo de aplicaciones a los pies regulables de KIPP. En la construcción de máquinas e instalaciones, p. ej., se utilizan para nivelar plantas de producción completas, en la industria de mobiliario se instalan en los muebles, para garantizarles una posición firme y segura en su futuro emplazamiento. En los instrumentos metrológicos es importante colocarlos en posición estable, para que incluso las pequeñas oscilaciones no afecten a los resultados de medición. Por eso se suelen utilizar pies regulables con amortiguador de las vibraciones. Pero también en la industria alimentaria se usan los pies regulables de KIPP en versiones con Hygienic DESIGN. Se limpian con facilidad y, por lo tanto, resultan excelentes para las áreas con altas demandas en cuestión de higiene.

Los pies regulables de KIPP, siempre la elección correcta

Descubra en la tienda online de KIPP una amplia selección de diversos pies regulables y encuentre el modelo idóneo para su aplicación. Entre las numerosas versiones existentes, elija el pie articulado regulable más idóneo. Pero, si a pesar de la amplia gama, no encuentra el pie de máquina óptimo, no dude entonces en ponerse en contacto con nosotros. Si lo desea también podemos realizar soluciones especiales individuales, adaptadas a su máquina o aplicación.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33