InhaltKontaktKataloganforderungAGBImpressum deutsch   english   français   US-english    nederland
KIPP
Benutzername
Passwort


 
Suche     Warenkorb
SPANNTECHNIK • NORMELEMENTE • BEDIENTEILE
Startseite
NEUHEITEN
Kunststoff ExzenterhebelKunststoff Exzenterhebel
MagneteMagnete
DrehriegelDrehriegel
Gummi-PufferGummi-Puffer
TeleskopschienenTeleskop-
schienen
Nullpunkt Spannsystem ZERO lockNullpunkt Spannsystem ZERO lock
Spannzange FORM spannerSpannzange
FORM spanner

 

2008.09 5-ACHS-SPANNER


 
 
5-Achs-Spanner
 
 

take 

PDF Download

 
         
Viele Produkte werden immer komplexer und müssen zudem in kürzerer Zeit mit höchster Genauigkeit hergestellt werden. Um diese Kriterien erfüllen zu önnen, müssen die Werkstücke immer häufiger komplett bearbeitet werden. Die modernen Fertigungstechnologien bei Werkzeugmaschinenhersteller haben sich aus diesem Grund in Richtung 5-Achsenbearbeitung weiterentwickelt. Durch die Komplettbearbeitung der Werkstücke auf 5-Achszentren wird die hohe Maschinengenauigkeit komplett auf das Werkstück übertragen.  
         

Durch die größere Gestaltungsmöglichkeiten der Werkstücke bei der 5-Achsbearbeitung ist ein leistungsfähiges Spannsystem Voraussetzung für die effiziente Nutzung dieser Maschinen. Unter anderem ist ein optimales Spannsystem Garant dafür, dass aus den komplexen Verfahrwegen der Maschine ungehindert ein hochgenaues Werkstück entstehen kann.

Von entscheidender Bedeutung beim Spannsystem ist neben der einfachen Bedienung auch die garantierte Kollisionsfreiheit der Bearbeitungsschritte. Da Kollisionen beim Bearbeiten sehr teuer werden, können Spannsysteme entscheidende Vorteile bieten. Bei der 5-Achsbearbeitung sind neben der geeigneten Maschine und dem Spannmittel auch die Werkzeuge von entscheidender Bedeutung. Diese sollten so kurz wie möglich und stets im idealen Winkel angestellt sein, um eine hervorragende Präzision und Oberfläche zu erreichen. Gleichzeitig werden die Durchlaufzeiten bei dieser 5-Achsbearbeitung verkürzt.

 
         
                             
KIPP 5-Achsspanner                      
Gemessen an vergleichbaren Spannsystemen ermöglicht
der KIPP 5-Achsspanner tatsächlich eine störkanten- und
vibrationsfreie Bearbeitung mit höchsten Schnitt- und
Vorschubkräften. Er ermöglicht den Einsatz von extrem
kurzen Werkzeugen, um die erforderlichen Toleranzen
und Oberflächenqualität am Werkstück zu garantieren.
Das Besondere des KIPP 5-Achsspanners bildet die Lagerung
des beweglichen Spannbackens. Sie ist elastisch in
Spannrichtung, aber absolut steif in Richtung Maschinentisch.
Ein weiterer Punkt ist die Anordnung der Zugspindel
direkt unter der Werkstückauflage. Dies führt zu einem
extrem kurzen Kraftfluss beim Spannen der Werkstücke.
Ein Aufweiten der Spannbacken unter Last, sowie das
Verspannen des Maschinentisches wird dadurch verhindert.
Die Spannbacken des KIPP 5-Achsspanner lassen sich von
26 mm bis zu einer beliebigen Spannweite verschieben.
Die Spannweite wird quasi von der Tischgröße der Maschine
begrenzt. Die Zugspindel lässt sich auf diese Spannweite
verlängern. Der KIPP 5-Achsspanner kann für T-Nutentische
aller gängigen Nutenabstände und Nutenbreiten
aufgebaut werden. Ebenso kann er für Lochrastersysteme
mit Rasterabstand 40 mm und 50 mm, sowie Systemgrößen
M12 und M16 verwendet werden.
Durch seinen modularen Aufbau können die Spannbacken
von 100 mm bis 250 mm aufgebaut werden. Die Backenbreite
beträgt 100 mm.
 
   
 
 
 
Spannvorgang:  
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schraubstöcken wird die
bewegliche Backe von Hand bis etwa 1mm vor das Werkstück
positioniert. Nach Festziehen der Grundplatte des beweglichen
Backens, erfolgt der eigentliche Spannvorgang über
eine entsprechend lange Zugspindel mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels.
Bei einem Drehmoment von 116 Nm
wird eine Spannkraft von max. 42 kN erzeugt. Ausprägungen
an den Spannbacken sorgen für formschlüssiges
Spannen ohne jede Vorprägung der Werkstücke. Dadurch
beträgt die Einspanntiefe des Werkstückes nur etwa 8mm.
Dementsprechend können auch unbearbeitete Werkstücke,
deren Spannflächen nicht hundertprozentig parallel sind,
sicher eingespannt und bearbeitet werden. Die verschiedenen
Spannpins (Flach, Spitz, Ringschneide) können
schnell an den Spannbacken ausgetauscht werden.
 
 
Werkstücke werden in einer Aufspannung störkantenfrei
komplett von 5 Seiten bearbeitet. Die direkt unter der
Werkstückauflage angebrachte Zugspindel sorgt für einen
kurzen Kraftfluss beim Spannen.
 
 
Vorteile des KIPP 5-Achsspanners:
· Störkantenfreie 5-Seiten-Bearbeitung
· Spannkraft bis 42 kN, die nicht durch Aufweitung der Spannbacken verloren geht
· Sehr hohe Steifigkeit
· Keine Vibrationen beim Fräsen
· Spielfreie Lagerung der Spannbacken
· Kurzer Kraftfluss beim Spannen
· Direkt unter der Werkstückauflage angebrachte Zugspindel
· Flexibel einsetzbar für Lochrastersysteme und Nutentische
· Beliebig verlängerbare Spannweiten der Spannbacken, bis auf Größe des Maschinentisches
· Spannbackenhöhe bis 250 mm über Maschinentisch durch modularen Aufbau möglich
· Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
 
 
 
 
 
 
   
Für mehr Informationen bietet KIPP mehrere Wege:
per Telefon über eine Katalog-Hotline unter 07454 / 793-30,
per Mail an info@kipp.com sowie über
das Bestellformular der KIPP-Homepage