Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Zinkdruckguss.
Drehknopf Thermoplast PA (Polyamid).
Spannstifte und Keil Edelstahl.
Druckstück POM.
Ausführung:Gehäuse verchromt.
Drehknopf schwarz oder orange, glaskugelverstärkt.
Hinweis:Schiebespanner für Langlöcher werden in eine Oberplatte mit einem 10 mm breiten Langloch gesteckt und danach mit der Unterplatte fixiert. Beim Einbau des Bauteils muss der Drehknopf in „OFF“ Position stehen. Die Schiebespanner werden für Präzisions Platten mit einer Stärke von 3 mm oder 6 mm verwendet. Für andere Stärken müssen Unterlegplatten K1071 verwendet werden.
Durch Betätigung des Drehknopfes werden die im Unterteil des Schiebespanners verbauten Spannstifte über Federn zusammengezogen und nach unten gedrückt. Die beiden Spannstifte drücken gegen die Oberfläche und klemmen den Schiebespanner. Zwei Federnde Druckstücke heben den Schiebespanner in der Position "ON" an und dienen zum leichteren Verschieben.
Zubehör:Unterlegplatten K1071.Funktionsprinzip:Die Schiebespanner können in 2 unterschiedlichen Betriebsarten verwendet werden.

Betriebsart 1:
Die Schiebespanner sind verschiebbar.
Wenn der Schiebespanner mit einem Anbauelement verschraubt ist, kann er auf einer fixierten Langlochplatte verschoben werden.

Betriebsart 2:
Die Schiebespanner sind fixiert.
Wenn der Schiebespanner direkt auf eine Platte geschraubt (fixiert) ist, lässt sich die Langlochplatte verschieben.
Zeichnungshinweis:
1) Federnde Druckstücke (2x)
2) Fase ~0,3
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1070 Schiebespanner für Langlöcher 319 kB
 Technischer Hinweis 137 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Schiebespanner für Langlöcher
Schiebespanner für Langlöcher

Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf schwarz

mehr Info

Zeichnungen

Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf schwarz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbeTT2Haltekraft
N
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1070.31schwarz33500≤90 °C 0.00 €
K1070.61schwarz66500≤90 °C 0.00 €

Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf orange

mehr Info

Zeichnungen

Schiebespanner für Langlöcher, Drehknopf orange

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbeTT2Haltekraft
N
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1070.32orange33500≤90 °C 0.00 €
K1070.62orange66500≤90 °C 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33