Warengruppen
Rändelknöpfe Aluminium
K1099

Rändelknöpfe Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium.
Deckel Thermoplast PA6.
Gewindestift Edelstahl.
Ausführung:Grundkörper schwarz eloxiert.
Deckel lichtgrau RAL 7035.
Gewindestift blank.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1099 Rändelknöpfe Aluminium 134 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D4HH2TCADZub.PreisBestellen
K1099.27085827M4185,511 0.00 €
K1099.271051027M4185,511 0.00 €
K1099.341051034M521714 0.00 €
K1099.341251234M521714 0.00 €
K1099.421251242M524,58,515 0.00 €
K1099.421451442M524,58,515 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33