Warengruppen

KIPP Metall-Maßstäbe punkten mit Langlebigkeit

zurück
KIPP Metall-Maßstäbe punkten mit Langlebigkeit
KIPP Metall-Maßstäbe punkten mit Langlebigkeit
Abriebfest, präzise und stabil
Metallische Maßstäbe finden Anwendung im Maschinen-, Anlagen- und Vorrichtungsbau. Dank Tieflaserung sind sie auch bei häufiger Reinigung enorm abriebfest und langlebig.
Aufgrund der stetigen Erweiterungen des Standard-Sortiments ist die Produktgruppe mittlerweile sehr vielfältig. Ab Lager bietet das HEINRICH KIPP WERK Metall-Maßstäbe in schwarzem, eloxiertem Aluminium und in Edelstahl mit Nullmarke und Nonius an.
Neben den standardisierten Varianten der Metall-Maßstäbe bietet KIPP auch kundenspezifische Sonderausführungen. Auf Anfrage sind die Metall-Maßstäbe auch in Sonderlängen verfügbar, zudem können die Skalen individuell definiert werden.

zur Produktseite

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33