Warengruppen

KIPP Klemmhebel Stahl

zurück
KIPP Klemmhebel Stahl

Robuster Klemmhebel aus Stahl

Stabil und effizient
Speziell im Anlagen- und Maschinenbau sind die Ansprüche an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sehr hoch. Mit dem Klemmhebel aus Stahl erfüllt KIPP diese Anforderungen und bietet zugleich eine kostengünstige Lösung. Er verfügt über das klassische KIPP Design und überzeugt durch Stabilität und Funktionalität.
Auch der KIPP Exzenterhebel ist ab sofort in Stahl erhältlich. Seine chromatierte Oberfläche schützt vor Korrosion. In seinem optischen Erscheinungsbild entspricht er der Edelstahlausführung.

zur Produktseite Außengewinde

zur Produktseite Innengewinde

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33