Grupos de mercadorias

A linha de produtos “MEDIgrip” foi especialmente desenvolvida pela KIPP para o uso nas áreas com as mais
altas exigências de higiene. Os produtos têm o usual formato ergonômico.
Utilizando um plástico especial à base de micropartículas de prata, as superfícies produzem adicionalmente um efeito antibacteriano.
Isso garante uma alta eficácia contra bactérias nocivas (por exemplo, germes multi-resistentes
MRSA). Nos plásticos, são utilizadas micropartículas de prata, que atuam permanentemente em todo o
ciclo de vida útil do produto.
Modo de ação:
Na superfície do produto, através de íons de prata, impede-se de forma eficaz o crescimento de microorganismos nocivos. Isso gera uma redução contínua dos germes existentes nos produtos MEDIgrip. Entre os ciclos de limpeza, o risco de infecção por contato é significativamente reduzido. O efeito foi comprovado por um laboratório
de testes qualificado.
Vantagens:
  • Produtos com design comprovado da KIPP
  • Efeito antibacteriano atua por um longo período
  • Resistente à umidade e aos agentes de limpeza
  • Sem efeitos tóxicos colaterais
Aplicação:
Instalação em aparelhos e sistemas em áreas com altas exigências de higiene.
  • Tecnologia medicinal / Laboratórios / Setor de pesquisas
  • Hospitais / Clínicas
  • Centros de reabilitação / Lares de idosos
  • Fabricação de produtos alimentícios

Modo de funcionamento do KIPP MEDIgrip

Certas condições climáticas favorecem a proliferação de microorganismos sobre superfícies e dispositivos de controle e operação contaminados por germes, bactérias ou fungos. Para interromper este processo, utilizamos a tecnologia de microprata nos produtos MEDIgrip da KIPP. Na fabricação dos dispositivos de controle e operação já foram integrados granulados plástico com partículas de microprata. A microprata envia constantemente íons de prata para a superfície dos componentes. As funções vitais dos microorganismos aderentes e germes multiresistentes são interferidas pelos íons de prata, causando a morte destes organismos. Evita-se assim a propagação dos microrganismos, reduzindo em poucas horas a quantidade de germes.
Para a linha do MEDIgrip, a KIPP utiliza um plástico (poliamida) com propriedades especiais antimicrobianas. Os produtos de outros fabricantes oferecem frequentemente somente tratamentos superficiais. A desvantagem destes tratamentos é que as partículas de prata são removidas através do desgaste. Na linha MEDIgrip já consideramos a longa durabilidade dentro do processo de fabricação. O plástico usado na fabricação dos dispositivos de controle e operação já contém partículas de microprata em todo a sua estrutura. Desta maneira, mesmo sob leve desgaste, eles continuam mantendo a sua ação antimicrobiana por muitos anos.

Eficácia cientificamente comprovada

Em procedimentos extensos, a KIPP testou a eficácia da linha de produtos MEDIgrip por um laboratório médico certificado. Como parte de um teste de cinética e dois testes “ASTM” reconhecidos internacionalmente, foi comprovada a redução mínima de germes de 99,9 %, de acordo com os seguintes ensaios:

  • Pseudomonas aeruginosa (germe altamente resistente de procedimento hospitalar)
  • Staphylococcus aureus (germe multiresistente MRSA, em parte também contra antibióticos)

A eficácia da tecnologia microprata já foi comprovada em testes com outras bactérias. O conhecimento adquirido pode ser transferido para a linha de produtos MEDIgrip, confirmando o efeito nas seguintes bactérias:

  • Staphylococcus aureus
  • Staphylococcus epidermidis
  • Multiresistant Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Multiresistant Staphylococcus epidermidis (MRSE)
  • Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE)
  • Escherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa (normal e multiresistente)
  • Enterococcus faecalis
  • Enterococcus faecium
  • Listeria monocytogenes
  • Acinetobacter baumannii
  • Salmonella choleraesuis
  • Klebsiella pneumoniae
  • Proteus mirabilis
  • Streptococcus mutans
  • Streptococcus bovis
  • Streptococcus intermedius
  • Streptococcus sanguinis
  • Streptococcus oralis
  • Streptococcus gordonii
  • Citrobacter freundii
  • Corynebacterium striatum
  • Corynebacterium xerosis

Tolerância dermatológica certificada Teste bem sucedido de biocompatibilidade

Nos produtos foram usadas partículas especiais de microprata com um grande tamanho de partículas (não nanopratas). Isso significa que não há efeitos nocivos para a saúde do usuário. A compatibilidade dermatológica e a biocompatibilidade do MEDIgrip foram testadas e confirmadas com sucesso em um laboratório credenciado, de acordo com a ISO 10993-5 (testes de citotoxicidade in vitro).

Áreas de aplicações

A linha MEDIgrip da KIPP pode ser aplicada nas seguintes áreas, graças aos fatores como resistência à umidade, ação do detergente, excelente efeito de longo prazo e eficácia contra germes multirresistentes:

  • Instituições e clínicas médicas
  • Equipamentos e aparelhos medicinais
  • Consultórios médicos
  • Asilos e casas de repousos
  • Academias de fitness e clínicas de reabilitação
  • Indústria alimentícia
  • Equipamentos para enchimento de bebidas
  • Áreas públicas e transporte público
  • Instalações empresariais
  • Cozinhas comerciais e áreas sanitárias
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Exemplos de aplicação

MEDIgrip

Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33