- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- K0709
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial
- K0710
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
- K0711
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
- K1934
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
- K1935
Articulaciones de horquilla para vástagos articulados de acero inoxidable
- K0731
Articulaciones de horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
- K1139
Muelles de encaje a presión para cabezas de horquilla DIN 71752
- K1454
Perno con ranura para bloqueo de árbol adecuado para cabezas de horquilla
- K1455
Perno con ranura para circlip adecuado para cabezas de horquilla
- K1456
Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de horquilla
- K2144
Perno con cabeza ISO 2341 forma B
- K0732
Articulaciones de horquilla de acero inoxidable DIN 71752
- K0733
Articulaciones de horquilla DIN 71752
- K1459
Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable con rosca exterior
- K1460
Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero
- K0734
Articulaciones angulares DIN 71802
- K0734
Articulaciones angulares de acero inoxidable similar a DIN 71802, forma CS con tapón de sellado
- K0712
Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805
- K0713
Pernos esféricos para articulaciones angulares DIN 71803
- K0127
Ojos de la articulación
- K0714
Circlips para rodamientos esféricos DIN 71805
- K1136
Alburas DIN EN ISO 1234
- K1137
Pasadores elásticos similares a DIN 11024
- K2014
Pasadores de clavija DIN 11023
- K0715
Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802
- K1936
Articulaciones axiales para fuerzas de tracción ajustables
- K0716
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
- K0717
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4
- K0718
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
- K2079
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca exterior, acero, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K2085
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca exterior, acero, DIN ISO 12240-1, se pueden lubricar posteriormente
- K0719
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, DIN ISO 12240-4
- K2080
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, acero, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K2086
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, acero, DIN ISO 12240-1, se pueden lubricar posteriormente
- K0720
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
- K2081
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca exterior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K0721
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-4
- K2082
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, acero inoxidable, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K0722
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
- K2083
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca exterior, versión estrecha, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K0723
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-4
- K2084
Vástagos articulados con cojinete de deslizamiento rosca interior, versión estrecha, DIN ISO 12240-1, sin mantenimiento
- K1324
Cojinete articulado serie de medidas K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca exterior, similar a DIN ISO 12240-4
- K1466
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca interior, similar a DIN ISO 12240-4
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
Articulaciones
Las articulaciones se encargan de transmitir y desviar fuerzas. Pueden alojar árboles y formar parte de riostras de módulos móviles en construcción de vehículos y en tecnología de transporte.
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|