Grupos de mercancía

Las bisagras ofrecen posibilidades de fijación para puertas, tapas y compuertas, cubiertas y carcasas en la construcción de máquinas y de instalaciones.

Bisagras industriales de KIPP

KIPP ofrece en su gama numerosas variantes distintas de bisagras industriales. Las bisagras crean una unión móvil entre dos componentes fijos. Dependiendo del material son especialmente robustas, resistentes a la corrosión y fáciles de usar.

Las bisagras se emplean en la construcción clásica de máquinas, la construcción de plantas, los aparatos y la fabricación industrial de muebles. Suelen ir instaladas en puertas, compuertas y cubiertas, así como en bastidores o perfiles. Gracias al uso de materiales especialmente resistentes, algunos modelos son adecuados para ámbitos exigentes como la construcción naval o en el mar.

Bisagras – Diferencias en el material

KIPP ofrece distintas variantes de bisagras de materiales diferentes.

Bisagras de plástico

Las bisagras de plástico se caracterizan por su peso ligero. Están fabricadas de termoplástico reforzado con fibra de vidrio y tienen un eje de acero o acero inoxidable. Debido al material, las bisagras de plástico son especialmente adecuadas para su uso en el ámbito interior o en el ámbito exterior sin que influyan directamente las condiciones meteorológicas.

Bisagras de aluminio

Las bisagras de aluminio tienen un campo de utilización muy versátil. Los herrajes de fundición inyectada de aluminio se utilizan, entre otros usos, en puertas, cubiertas, carcasas, así como en otras muchas aplicaciones en el ámbito exterior e interior.

Bisagras de acero

Las bisagras de acero son más estables en comparación con las bisagras de plástico y aluminio. Por eso pueden utilizarse como bisagras de carga pesada para mover de forma fiable puertas y compuertas macizas. Debido a las propiedades típicas del material recomendamos utilizar bisagras de acero en el ámbito interior.

Bisagras de acero inoxidable

Las bisagras de acero inoxidable son especialmente adecuadas para las aplicaciones en el ámbito exterior, ya que no solo están protegidas contra la corrosión, sino que también son resistentes a la intemperie. Para áreas en las se exige mayor resistencia a la corrosión o una resistencia al agua marina, KIPP ofrece bisagras de calidad A4.

Tipos de bisagras

Las distintas variantes permiten numeras áreas de aplicación de las bisagras industriales de KIPP. Descubra la variedad de las distintas versiones.

Bisagras estándar

Las bisagras estándar de KIPP son muy estables y garantizan un movimiento fiable. No se pueden colgar o fijar. Se ofrecen en diversos materiales y tamaños. De esta manera se puede seleccionar siempre la variante adecuada para cada aplicación y atornillarla de forma rápida y sencilla. Según la versión también son adecuadas como bisagras de carga pesada.

Bisagras para colgar

Las bisagras que se pueden colgar tienen una estructura parecida a las bisagras estándar. Sin embargo, se pueden también descolgar y facilitan un desmontaje rápido de tapas, compuertas y puertas. Se diferencia entre bisagras de izquierda y derecha. Dependiendo de la variante seleccionada, el elemento se abre a la izquierda o a la derecha.

Bisagras con función de sujeción

Las bisagras de sujeción o las bisagras ajustables están provistas en el eje de una palanca de sujeción. Mediante ella se establece una sujeción que permite posicionar la bisagra de forma precisa. Así las compuertas de mantenimiento no se retienen, sino que se pueden fijar fácilmente. En nuestra tienda dispone de bisagras con función de sujeción de plástico o de fundición inyectada de cinc.

Bisagras con función de retención

Las bisagras de retención se enclavan en diversas posiciones, garantizando así que las puertas o compuertas permanezcan abiertas de forma segura. Según el modelo, la bisagra de retención tiene un número distinto de pestañas predefinidas. También depende de cada producto el momento de torsión necesario para superar el punto de retención de la bisagra y soltar el enclavamiento. En KIPP encontrará bisagras con función de retención de plástico y aluminio.

Bisagras con fricción ajustable

Las bisagras con fricción ajustable, también denominadas bisagras con momento de torsión, permiten posicionar la puerta en cualquier ángulo deseado. Con ayuda de un tornillo de cabeza cilíndrica se puede regular la resistencia de fricción en progresión continua de 0 Nm a 1 Nm. En la variante más grande se puede realizar un ajuste continuo de 0 a 5 Nm. En comparación con las bisagras con función de sujeción no hay palanca de sujeción integrada y por tanto ningún canto molesto. Sin embargo, siempre es necesaria una llave hexagonal para el ajuste. Las bisagras con fricción ajustable se ofrecen en aluminio. Para áreas en las que no es necesario un ajuste continuo de la fricción, KIPP ofrece bisagras con fricción de previo ajuste de acero inoxidable.

Bisagras interiores

Las bisagras interiores se caracterizan por su colocación en el interior del objeto. De este modo se que la bisagra no sea visible ni tenga cantos molestos, y permite otras posibilidades constructivas y de diseño técnico. Las bisagras no visibles o de interior tienen una aplicación en la construcción de máquinas y la construcción de armario de conmutación.

Bisagras para soldar

Las bisagras soldables de KIPP se pueden soldar debido a su selección de material y el grosor de material especial. Las conexiones macizas entre el rodamiento fijo y el objeto móvil permiten la utilización como bisagra de carga pesada. Las bisagras especiales para soldar son de acero inoxidable y por tanto resistentes a ácidos y al agua marina. En combinación con las altas capacidades de carga son adecuadas también en barcos para garantizar un movimiento seguro de puertas y escotillas macizas.

Bisagras elásticas

Las bisagras elásticas de KIPP tienen un resorte integrado y sirven para la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas. El momento de torsión para mover los resortes varía según la variante de la bisagra elástica. Están disponibles como bisagras de acero o acero inoxidable con resorte visible o bisagras de aluminio con resorte integrado.

Bisagras de seguridad

KIPP incluye en su oferta interruptores de seguridad de bisagra. Sirven para controlar la posición de cubiertas de protección, tapas de protección y puertas de protección giratorias. El ángulo de conmutación de los interruptores de bisagra se puede ajustar libremente y avisan a partir de un radio de movimiento determinado. Se puede mostrar directamente la información sobre el estado de abertura actual, por ejemplo en el monitor de un controlador lógico programable (control PLC).

Comprar online las bisagras de KIPP

Compre sus bisagras de KIPP directamente en la tienda online. Confíe en nuestra experiencia de años y déjese convencer por nuestros productos. Si no encuentra la bisagra adecuada para su aplicación,póngase en contacto con nosotros. Si lo desea también creamos soluciones especiales individuales, exactamente a la medida de su construcción.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33