- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Huis roestvast staal. Magneet neodym.Uitvoering:Huis blank.Opmerking:Een magneet in de bus trekt de stift (K1069) aan en houdt deze met de aangegeven spankracht vast. Herhalingsnauwkeurigheid ±0,25. De herhalingsnauwkeurigheid kan met behulp van extra opnamepennen worden verhoogd.
Inbouwafmetingen vorm A: plaatdikte min. 6 mm. Inbouwafmetingen vorm B: plaatdikte max. 10 mm. Inbouwafmetingen vorm C: plaatdikte >10 mm. Inbouwafmetingen vorm D: blindgat.Op aanvraag:Passende moer.Toebehoren:Stift K1069Tekeningverwijzing:Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Spankracht N | Afschuifkracht kN | Temperatuurbestendigheid | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1068.6 | 7 | 0,8 | ≤80 °C | | | 7,06 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|