- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1066Kogelvergrendelbussen met draaisluiting |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Huis en sluitingen staal. Kogels en veer roestvast staal.Uitvoering:Huis en sluiting vernikkeld. Kogels gehard.Opmerking:De 3 kogels binnen in de bus houden de vergrendelpen met de aangegeven spankracht vast. Door verdraaien van het onderste deel van de bus wordt het element ontgrendeld of geopend. Montagemogelijkheid 1: plaatdikte min. 6 mm. Montagemogelijkheid 2: plaatdikte max. 10 mm. Montagemogelijkheid 3: plaatdikte >10 mm. Montagemogelijkheid 4: blind gat.Op aanvraag:Passende moer.Toebehoren:Vergrendelpen K1067.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|