- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0611Klemring eendelig met klemhefboom |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Staal 1.0718.
RVS 1.4305. Uitvoering:Staal gezwart. RVS blank. Element rvs.Opmerking:Klemringen eendelig met klemhefboom omsluiten de as met een gelijkmatige verdeling van de klemkrachten. Dit heeft een nauwkeurige passing en zeer grote klemkrachten tot gevolg zonder de as te beschadigen.
De astolerantie moet binnen h11 liggen.Op aanvraag:Andere afmetingen. DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Materiaal basiselement | B | D1 | D2 | R | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0611.11001 | staal | 9 | 10 | 24 | 44,1 | | | 9,17 € | | K0611.11201 | staal | 11 | 12 | 28 | 90,4 | | | 9,39 € | | K0611.11501 | staal | 13 | 15 | 34 | 105 | | | 10,14 € | | K0611.11601 | staal | 13 | 16 | 34 | 105 | | | 10,37 € | | K0611.11801 | staal | 13 | 18 | 36 | 105,7 | | | 10,81 € | | K0611.12001 | staal | 15 | 20 | 40 | 103,8 | | | 11,30 € | | K0611.12201 | staal | 15 | 22 | 42 | 104,2 | | | 11,30 € | | K0611.12501 | staal | 15 | 25 | 45 | 104,8 | | | 11,95 € | | K0611.12801 | staal | 15 | 28 | 48 | 106,8 | | | 11,95 € | | K0611.13001 | staal | 15 | 30 | 54 | 112,6 | | | 13,72 € | | K0611.14001 | staal | 15 | 40 | 60 | 113,2 | | | 15,59 € | | K0611.15001 | staal | 19 | 50 | 78 | 150,2 | | | 28,93 € | | K0611.11002 | rvs | 9 | 10 | 24 | 44,1 | | | 14,20 € | | K0611.11202 | rvs | 11 | 12 | 28 | 90,4 | | | 14,40 € | | K0611.11502 | rvs | 13 | 15 | 34 | 105 | | | 16,83 € | | K0611.11602 | rvs | 13 | 16 | 34 | 105 | | | 17,02 € | | K0611.11802 | rvs | 13 | 18 | 36 | 105,7 | | | 18,80 € | | K0611.12002 | rvs | 15 | 20 | 40 | 103,8 | | | 21,79 € | | K0611.12202 | rvs | 15 | 22 | 42 | 104,2 | | | 22,34 € | | K0611.12502 | rvs | 15 | 25 | 45 | 104,8 | | | 22,97 € | | K0611.12802 | rvs | 15 | 28 | 48 | 106,8 | | | 24,13 € | | K0611.13002 | rvs | 15 | 30 | 54 | 112,6 | | | 25,31 € | | K0611.14002 | rvs | 15 | 40 | 60 | 113,2 | | | 35,11 € | | K0611.15002 | rvs | 19 | 50 | 78 | 150,2 | | | 69,68 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|