Productgroepen

KIPP metalen linialen vallen op met lange levensduur

terug
KIPP metalen linialen vallen op met lange levensduur
KIPP metalen linialen vallen op met lange levensduur
Slijtvast, nauwkeurig en stabiel
Metalen linialen worden gebruikt in de machine- en installatiebouw. Dankzij de diepe lasering zijn de linialen ook bij vaak reinigen enorm slijtvast en duurzaam. Vanwege de constante uitbreidingen van het standaardassortiment is de productgroep ondertussen zeer veelzijdig geworden. Af voorraad levert HEINRICH KIPP WERK metalen linialen in zwart, geëloxeerd aluminium en in rvs met nulpuntmarkering en nonius.
Naast de standaard uitvoeringen van de metalen linialen levert KIPP ook klantspecifieke speciale uitvoeringen. Op aanvraag zijn de metalen linialen ook in speciale lengten leverbaar en bovendien kunnen de schaalverdelingen individueel worden gedefinieerd.

Naar de productpagina

Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33