BUISGREPEN compact bewijzen zeer hoge stabiliteit bij laag gewicht
De BUISGREPEN compact van KIPP overtuigen door een combinatie van massief uiterlijk, hoge stabiliteit en een extreem laag gewicht. Het gepatenteerde bevestigingssysteem maakt montage vanaf de achterkant mogelijk – aan de voorkant zijn geen schroeven zichtbaar. De grepen passen zich perfect aan machinebehuizingen aan. De productuitbreiding is vooral bestemd voor klanten in de machine- en installatiebouw. Naast de nieuwe vorm heeft de ergonomische buisgreep ook een zeer goed te reinigen en slijtvast oppervlak.