Grupos de mercancía
SYMPAtouch

SYMPAtouch

Volver

La línea de productos SYMPAtouch se distingue por su óptima capacidad y seguridad de agarre. El material suave y antideslizante se compone de plástico reforzado con fibra de vidrio y elastómero termoplástico. Al agarrar se adapta perfectamente a los movimientos de la mano, garantizando así un manejo agradable.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33