Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Metall- oder Kunststoffbund
K0363

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Metall- oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griff, Druckknopf Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Druckknopf verkehrsrot.
Stahlteile blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Die Ausführung Form A ist für Einsatzbereiche geeignet, für die höhere und präzisere Anforderungen erfüllt werden müssen.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Merkmale:Form A:
Bolzen geschliffen, Metallbund, hohe axiale Auszugskraft
Form B:
Bolzen h9-Toleranz, Kunststoffbund, niedrigere axiale Auszugskraft
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Zeichnungshinweis:
1) Metallbund
2) Kunststoffbund
Besonderheiten:
Edelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0363 Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Metall- oder Kunststoffbund 191 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Metall- oder Kunststoffbund

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Metallbund

mehr Info

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Metallbund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0363.3805010A3855,51610632,516515  auf Anfrage
K0363.3805015A3855,51615632,521515  auf Anfrage
K0363.3805020A3855,51620632,526515  auf Anfrage
K0363.3805025A3855,51625632,531515  auf Anfrage
K0363.3805030A3855,51630632,536515  auf Anfrage
K0363.3806010A3866,851610732,517622  auf Anfrage
K0363.3806015A3866,851615732,522622  auf Anfrage
K0363.3806020A3866,851620732,527622  auf Anfrage
K0363.3806025A3866,851625732,532622  auf Anfrage
K0363.3806030A3866,851630732,537622  auf Anfrage
K0363.3806035A3866,851635732,542622  auf Anfrage
K0363.3806040A3866,851640732,547622  auf Anfrage
K0363.3806045A3866,851645732,552622  auf Anfrage
K0363.3806050A3866,851650732,557622  auf Anfrage
K0363.3808020A3889,51620832,528838  auf Anfrage
K0363.3808025A3889,51625832,533838  auf Anfrage
K0363.3808030A3889,51630832,538838  auf Anfrage
K0363.3808035A3889,51635832,543838  auf Anfrage
K0363.3808040A3889,51640832,548838  auf Anfrage
K0363.3808045A3889,51645832,553838  auf Anfrage
K0363.3808050A3889,51650832,558838  auf Anfrage
K0363.4710020A4710122320940291060  auf Anfrage
K0363.4710025A4710122325940341060  auf Anfrage
K0363.4710030A4710122330940391060  auf Anfrage
K0363.4710035A4710122335940441060  auf Anfrage
K0363.4710040A4710122340940491060  auf Anfrage
K0363.4710045A4710122345940541060  auf Anfrage
K0363.4710050A4710122350940591060  auf Anfrage
K0363.4710060A4710122360940691060  auf Anfrage
K0363.4712025A471214,523251040351286  auf Anfrage
K0363.4712030A471214,523301040401286  auf Anfrage
K0363.4712035A471214,523351040451286  auf Anfrage
K0363.4712040A471214,523401040501286  auf Anfrage
K0363.4712045A471214,523451040551286  auf Anfrage
K0363.4712050A471214,523501040601286  auf Anfrage
K0363.4712060A471214,523601040701286  auf Anfrage
K0363.4712070A471214,523701040801286  auf Anfrage
K0363.4712080A471214,523801040901286  auf Anfrage
K0363.4716030A471619233013404316153  auf Anfrage
K0363.4716035A471619233513404816153  auf Anfrage
K0363.4716040A471619234013405316153  auf Anfrage
K0363.4716045A471619234513405816153  auf Anfrage
K0363.4716050A471619235013406316153  auf Anfrage
K0363.4716060A471619236013407316153  auf Anfrage
K0363.4716070A471619237013408316153  auf Anfrage
K0363.4716080A471619238013409316153  auf Anfrage

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Kunststoffbund

mehr Info

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Kunststoffbund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  auf Anfrage
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  auf Anfrage
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  auf Anfrage
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  auf Anfrage
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  auf Anfrage
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  auf Anfrage
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  auf Anfrage
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  auf Anfrage
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  auf Anfrage
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Mazedonien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33